Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
9
Part number: 21 34 808 1481 030
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 3,0m
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 3,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 3 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 808 1481 030
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 3,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Lado del dispositivo / Pasacables
9
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M8
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    M8
    Male Přímé provedení
  • Konektor 2
    M8
    Zásuvka (female) Přímé provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 3 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4× 0,25 mm²
  • Kódování A kódování
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 112 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140267534
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare