Matching Products
Matching Products NEW
장치 측면 / 패널 관통형
32
Part number: 21 34 808 1388 100
M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 10m
M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 10 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 808 1388 100
M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
장치 측면 / 패널 관통형
32
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M8
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    M8
    Male Přímé provedení
  • Konektor 2
    M8
    Zásuvka (female) Přímé provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 10 m
  • Počet žil 3
  • Uspořádání vodičů 3× 0,25 mm²
  • Kódování A kódování
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Specifikace a schválení
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 249 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140140790
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare