Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Lato apparato / Passa-parete
10
Codice prodotto: 09 47 220 0006
M12 cord 4xAWG22/7 outd 1xM12 straigh 5m
M12 cord 4xAWG22/7 outd 1xM12 straigh 5m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-assemblato su un solo lato
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 5 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 47 220 0006
M12 cord 4xAWG22/7 outd 1xM12 straigh 5m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Lato apparato / Passa-parete
10
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
  • Connettore 1
    M12 Codifica D
    Maschio Diritto
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 5 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/7
  • Codifica Codifica D
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Nero
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140239425
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta