Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
10
Codice prodotto: 09 47 220 0015
M12 cord 4xAWG22/7 outd 1xM12 straig 40m
M12 cord 4xAWG22/7 outd 1xM12 straig 40m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-assemblato su un solo lato
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 40 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 47 220 0015
M12 cord 4xAWG22/7 outd 1xM12 straig 40m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
機器側 / パネルフィードスルー
10
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category Sistema de cabos
  • Series Conectores circulares M12
  • Element Conjuntos de cabos
  • Specification Pré-montado em um lado
  • Connector 1
    M12 Codificação D
    Macho Reto
  • Type of cable Cabo de cobre (redondo)
Version
  • Cable length 40 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding Codificação D
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Preto
  • RoHS conformidade
  • ELV status conformidade
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Não contido
  • REACH ANNEX XIV substances Não contido
  • REACH SVHC substances Não contido
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140239470
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta