Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
12
Număr articol: 21 40 505 2885 050
M12 X m/m st/an PVC 5m
M12 X m/m st/an PVC 5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 5 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 40 505 2885 050
M12 X m/m st/an PVC 5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Lado del dispositivo / Pasacables
12
Detalii produs
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    M12 X編碼
    公頭 直式
    一體成型
  • 連接器2
    M12 X編碼
    公頭 彎式
    一體成型
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 5 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2x AWG 26/7
  • 編碼 X編碼
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 6A EA 級,到500 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜)
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 1 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140267114
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați