Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
8
Combinables
8
Tools
2
Objednací číslo: 21 03 896 2510
M12-P-CC-CRIMP--5P-LCOD-F-STR-SHLD
M12-P-CC-CRIMP--5P-LCOD-F-STR-SHLD

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kabelový konektor
Přímé provedení
Zásuvka (female)
L-kódování
Krimpování
Polyamid (PA)
Kontakty: 5
Průřez vodiče: 0.5 ... 2.5 mm²
Jmenovitý proud: ‌16 A
Zinkový tlakový odlitek
Šroubové zajišťování
Stupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 03 896 2510
M12-P-CC-CRIMP--5P-LCOD-F-STR-SHLD
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
8
Combinables
8
Tools
2
Detaily produktu
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación Power
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Blindaje Shielded
  • Número de contactos 5
  • Numero de contactos de potencia 4
  • Numero de contactos especiales 1x Contacto FE
  • Especificación de contactos especiales Contacto FE
  • Codificación Codificación L
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
  • Detalles Please order crimp contacts separately.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0.5 ... 2.5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 63 V
  • Tensión de choque nominal 1.5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ‌0.6 Nm
  • Tamaño de llave (tornillo moleteado/tuerca moleteada) 17
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diámetro de cable 6.6 ... 11.6 mm
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polyamide (PA)
  • Material (capota/base) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Lead
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-111
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 58 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140227330
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte