Productos combinables
Productos combinables NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
4
Part Number: 21 33 A70 0518 200
M12 L-coded Cable Assembly 20m
M12 L-coded Cable Assembly 20m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Copper cable, (round), Pre-assembled on one side, Cable length: 20m
Notes
Comparar
Part Number: 21 33 A70 0518 200
M12 L-coded Cable Assembly 20m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
4
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Seria Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specificație Pre-assembled on one side
  • Conector 1
    M12 L-coding
    Female Straight
  • Tip cablu Copper cable (round)
Versiune
  • Lungimea cablului 20 m
  • Număr de miezuri 5
  • Structură miez 5x 1.5 mm²
  • Ecranare Shielded
  • Codificare L-coding
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +80 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140240155
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar