Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 97 00 000 2937
M12 L-cod 4-pol st/an f/m PUR 10m
M12 L-cod 4-pol st/an f/m PUR 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 10 m
Notes
Compare
Part number: 97 00 000 2937
M12 L-cod 4-pol st/an f/m PUR 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    M12 L-kódování
    Zásuvka (female) Přímé provedení
    Zatavení
  • Konektor 2
    M12 L-kódování
    Male Úhlové provedení
    Zatavení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 10 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4× 1,5 mm²
  • Způsob připojení Krimpování
  • Stínění Bez stínění
  • Počet kontaktů 4
  • Kódování L-kódování
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 1,5 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 16
  • Jmenovitý proud ‌ 12 A
  • Jmenovité napětí
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí III
  • Vnitřní odpor ≤ 0,3 mΩ
  • Utahovací moment ‌0,6 Nm
  • Mezní teplota -25 ... +80 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL připravujeme
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1.004 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare