Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 09 47 CON 80P4
M12 D male angled overm Cat.5 outdoor
M12 D male angled overm Cat.5 outdoor

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable connector
Angled, Overmoulded
Male
D-coding
Crimp termination
Polyamide (PA)
Contacts: 4
Rated current: ‌4 A
Polyamide (PA), Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP67 mated condition
Notes
Compare
Osanumero: 09 47 CON 80P4
M12 D male angled overm Cat.5 outdoor
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelconnector
  • Specificatie
    Haaks
    Omgespoten
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Afscherming Afgeschermd
  • Aantal contacten 4
  • Codering D-codering
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 22
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning 60 V
  • Nominale impulsspanning 2,5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Overspanningscategorie III
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel ‌0,6 Nm
  • Beperkt de temperatuur -20 ... +60 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67 aangesloten toestand
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Polyamide (PA)
    Zink-spuitgietwerk
  • Materiaal (overgespoten) Thermoplastisch polyurethaan (TPU)
  • Kleur (overmolding) Zwart
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-2-101
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • GTIN 5713140886643
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare