Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
10
Objednací číslo: 09 48 228 0011 090
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 9m
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 9m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 9 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 228 0011 090
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 9m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
10
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Cableado de sistema
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificação Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 codificación D
    Macho Recto
    Sobremoldeado
  • Conector 2
    M12 codificación D
    Macho Acodado
    Sobremoldeado
  • Tipo de cabo Cable de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 9 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x AWG 22/7
  • Codificação codificación D
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limitação de temperatura
    -40 ... +85 °C no desplazado
    -25 ... +70 °C movido
  • Diâmetro do cabo 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Raio de curvatura mínima
    6x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
  • Impedância ‌100 Ω ±5 %
Propriedades do material
  • Material (cabo) Elastómero
  • Cor (cabo) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exceções RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Status ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII No incluido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Substâncias REACH SVHC
  • Substâncias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Plomo
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações EN 45545-2
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 600 g
  • País de origem Rumanía
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140266391
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte