Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 21 40 420 0447 100
M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 10.0m
M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 10.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 10 m
Notes
Compare
Número de parte: 21 40 420 0447 100
M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 10.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connector 1
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Connecteur 1
    M12 Codage D
    Mâle coudé
Version
  • Longueur de câble 10 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x AWG 22/7
  • Blindage Blindé
  • Nombre de contacts 4
  • Codage Codage D
  • Type de verrouillage PushPull
Données techniques
  • Tension nominale
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Limite de température
    -40 ... +85 °C enlevé
    -25 ... +70 °C indifférent
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Diamètre de câble 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Rayon de courbure minimal
    5 x diamètre de câble (courbure simple)
    6 x diamètre de câble (courbures multiples)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) Copolymère de polyoléfine
  • Couleur (câble) Noir
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 1 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140341203
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents