Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
10
Codice prodotto: 21 34 949 4477 035
M12 D-cod 4-pol an/an m/m PUR 3.5M
M12 D-cod 4-pol an/an m/m PUR 3.5M

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 3.5 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 34 949 4477 035
M12 D-cod 4-pol an/an m/m PUR 3.5M
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
10
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Conector 1
    Conector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    M12 D-kodning
    Male Vinklet
  • Konnektor 2
    M12 D-kodning
    Male Vinklet
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 3,5 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x AWG 22/7
  • Kodning D-kodning
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begrænsende temperatur -25 ... +70 °C
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Grøn
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer UN/ECE-R 118 brandsikring af rullende materiel
  • Godkendelser CE
  • PROFINET Ja
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140814233
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta