Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 21 34 CON 90P4
M12 B 4pole male angled overmolded
M12 B 4pole male angled overmolded

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelsteckverbinder
gewinkelt, umspritzt
Stift
B-Kodierung
Crimpanschluss
Polyamid (PA)
Kontakte: 4
Bemessungsstrom: ‌4 A
Polyamid (PA), Zink-Druckguss
Schraubverriegelung
Schutzart: IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 34 CON 90P4
M12 B 4pole male angled overmolded
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelsteckverbinder
  • Beschreibung
    gewinkelt
    umspritzt
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Schirmung geschirmt
  • Kontaktanzahl 4
  • Kodierung B-Kodierung
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung 160 V
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Anzugsdrehmoment ‌0,6 Nm
  • Grenztemperatur -40 ... +80 °C
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Werkstoff Gehäuse
    Polyamid (PA)
    Zink-Druckguss
  • Werkstoff Umspritzung Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
  • Farbe Umspritzung schwarz
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-2-101
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • GTIN 5713140813038
  • eCl@ss 27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen