Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 21 34 CON 84P8
M12 A8 straight male unshld
M12 A8 straight male unshld

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Sobremoldeado
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Poliuretano termoplástico (TPU)
Contactos: 8
Aleación de cobre Au sobre Ni
Sección de conductor: 0.25 ... 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌2 A
Poliuretano termoplástico (TPU)
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CON 84P8
M12 A8 straight male unshld
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Conectores
  • Series Conectores circulares M12
  • Element Conector de cable
  • Specification
    Recto
    Sobremoldeado
Version
  • Termination method Terminación de engaste
  • Gender Macho
  • Shielding No blindado
  • Number of contacts 8
  • Coding Codificación A
  • Locking type Bloqueo a tornillo
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,25 ... 0,34 mm²
  • Conductor cross-section AWG 24 ... AWG 22
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated voltage 30 V
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Tightening torque ‌0,6 Nm
  • Limiting temperature -30 ... +80 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67 estado conectado
Material properties
  • Material (insert) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts) Au sobre Ni
  • Material (hood/housing) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Material (overmoulding) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Colour (overmoulding) Negro
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
Commercial data
  • Packaging size 1
  • GTIN 5713140813175
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar