Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 40 200 0883 050
M12 A-cod 8-pol st/- m/- PVC PP 5.0m
M12 A-cod 8-pol st/- m/- PVC PP 5.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på den ene side
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 5 m
Notes
Compare
Part number: 21 40 200 0883 050
M12 A-cod 8-pol st/- m/- PVC PP 5.0m
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
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1
    M12 A-kodning
    Hane Rak
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 5 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 8x AWG 24/7
  • Skärmning Skärmade
  • Antal kontakter 8
  • Kodning A-kodning
  • Låsningstyp PushPull
Tekniska egenskaper
  • Märkspänning
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Begränsande temperatur -40 ... +80 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Kabeldiameter 6,5 mm ± 0,2 mm
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Grå
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 367,5 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140491007
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604