Matching Products
Matching Products NEW
Part number: C2 13 200 0000 0410
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 2.50m
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 2.50m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på den ene side
Kobberkabel (rund)
Halogenfri
Kabellængde: 2.5 m
Notes
Compare
Part number: C2 13 200 0000 0410
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 2.50m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Konnektor 1
    M12 A-kodning
    Male Lige
    Overstøbt
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet Halogenfri
Version
  • Kabellængde 2,5 m
  • Antal ledninger 5
  • Ledningsstruktur 5 x 0,34 mm²
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Afskærmning Uafskærmet
  • Kodning A-kodning
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding 60 V
  • Begrænsende temperatur
    -25 ... +80 °C flyttet
    -40 ... +80 °C uberørt
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Kabeldiameter 4,5 mm
  • Mindste bøjningsradius
    10 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
    5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) RAL 7021 (sortgrå)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flammehæmmende
  • UL / CSA UL under forberedelse
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 2
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713141058131
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare