Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: C2 13 200 0000 0223
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 2.00m
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 2.00m

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 2 m
Notes
Compare
Osa number: C2 13 200 0000 0223
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 2.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    M12 Codificação A
    Macho Reto
    Sobreinjetado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo Livre de halógenos
Versão
  • Comprimento do cabo 2 m
  • Número de núcleos 5
  • Estrutura central 5x 0,34 mm²
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Blindagem Oskärmad
  • Codificação Codificação A
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 4 A
  • Tensão Nominal 60 V
  • Limitação de temperatura
    -25 ... +80 °C flyttad
    -40 ... +80 °C orörd
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Diâmetro do cabo 4,5 mm
  • Raio de curvatura mínima
    10x kabeldiameter (upprepad böjning)
    5x kabeldiameter (enkel böjning)
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (polyuretan)
  • Cor (cabo) RAL 7021 (svartgrå)
  • RoHS överensstämmelse
  • Status ELV överensstämmelse
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Innehåller ej
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Innehåller ej
  • Substâncias REACH SVHC Innehåller ej
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Innehåller ej
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flamsäkerhet
  • UL / CSA UL i förberedelse
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 2
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140950085
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare