Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: C2 13 200 0000 0016
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PVC 1.00m
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PVC 1.00m

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Osa number: C2 13 200 0000 0016
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PVC 1.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 A-Kodlu
    Dişi Düz
    Çoklu kalıplanmış
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 1 m
  • Damar sayısı 5
  • Damar yapısı 5x 0,34 mm²
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Koruma Ekransız
  • Kodlama A-Kodlu
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 4 A
  • Çalışma Gerilimi 60 V
  • Sıcaklık sınırlaması
    -25 ... +80 °C taşındı
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Kablo Çapı 5,3 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) RAL 7040 (window gri)
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Alev geciktirme
  • UL / CSA UL hazırlık aşamasında
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140512931
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare