Matching Products
Matching Products NEW
Part number: C2 13 200 0000 0128
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PVC 5.00m
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PVC 5.00m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på den ene side
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 5 m
Notes
Compare
Part number: C2 13 200 0000 0128
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PVC 5.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    M12 A kódování
    Male Úhlové provedení
    Zatavení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 5 m
  • Počet žil 5
  • Uspořádání vodičů 5× 0,34 mm²
  • Způsob připojení Krimpování
  • Stínění Bez stínění
  • Kódování A kódování
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 60 V
  • Mezní teplota
    -25 ... +80 °C v pohybu
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Průměr kabelu 5,3 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) RAL 7040 (okenní šedá)
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Ohnivzdornost
  • UL / CSA UL připravujeme
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140528222
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare