Matching Products
Matching Products NOVO
Device side / Panel feed through
6
Part Number: 21 35 010 2416 050
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PVC 5m
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PVC 5m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 5 m
Notes
Compare
Part Number: 21 35 010 2416 050
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PVC 5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Device side / Panel feed through
6
Detalhes do produto
Identification
  • Category 系統佈線
  • Series 圓形連接器 M12
  • Element 電纜組裝
  • Specification 兩端預接
  • Connector 1
    M12 A編碼
    公頭 直式
  • Connector 2
    M12 A編碼
    母頭 直式
  • Type of cable 銅質電纜 (圓型)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0.34 mm²
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 190.162 g
  • Country of origin Mexico
  • GTIN 5713140566545
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare