Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Part number: 21 34 848 5484 300
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PVC 30m
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PVC 30m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 30 m
Notes
Compare
This product will not be orderable much longer. You can use the successor .
Part number: 21 34 848 5484 300
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PVC 30m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Product Details
Part List
  • Part list details
    コネクタ 1
    ケーブルタイプ
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Aコード
    オス ストレート型
  • コネクタ 2
    M12 Aコード
    メス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 30 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x 0.34 mm²
  • コーディング Aコード
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) Grey
仕様および認証
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140264397
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line