Matching Products
Matching Products NOVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
6
Part Number: 21 36 787 5474 006
M12 A-cod 4-pol st/st f/m shld. PUR 0.6m
M12 A-cod 4-pol st/st f/m shld. PUR 0.6m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 0.6 m
Notes
Compare
Part Number: 21 36 787 5474 006
M12 A-cod 4-pol st/st f/m shld. PUR 0.6m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
6
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    M12 Codificação A
    Macho Reto
  • Conector 2
    M12 Codificação A
    Fêmea Reto
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 0,6 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x 0,34 mm²
  • Blindagem Blindado
  • Codificação Codificação A
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -25 ... +80 °C
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Preto
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare