Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 97 00 000 0645
M12 A-cod 4-pol st/- f/- PPi PUR 7.5m
M12 A-cod 4-pol st/- f/- PPi PUR 7.5m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
sans halogène
Longueur de câble: 7.5 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 97 00 000 0645
M12 A-cod 4-pol st/- f/- PPi PUR 7.5m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 Codage A
    Femelle Droit
    Surmoulé
    Outer PushPull
  • Type of cable Câble cuivre (rond)
  • Description of the cable sans halogène
Version
  • Cable length 7,5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0,34 mm²
  • Termination method Raccordement à Sertir
  • Shielding Non blindé
  • Number of contacts 4
  • Coding Codage A
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Cable diameter 4,2 mm
  • Minimum bending radius
    10 x diamètre de câble (courbures multiples)
    5 x diamètre de câble (courbure simple)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer