Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0339
M12 A-cod 4-pol st /an m /m PUR 14.50m
M12 A-cod 4-pol st /an m /m PUR 14.50m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 14.5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0339
M12 A-cod 4-pol st /an m /m PUR 14.50m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    连接器1
    连接器2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Connector 2
    M12 A編碼
    公頭 彎式
    一體成型
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Halogen-free
Version
  • Cable length 14.5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0.34 mm²
  • Termination method 壓接針
  • Shielding Unshielded
  • Coding A編碼
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C v pohybu
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Cable diameter 4,2 mm
  • Minimum bending radius
    10× průměr kabelu (opakované ohýbání)
    5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyuretan)
  • Colour (cable) RAL 7021 (černošedá)
  • RoHS compliant
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Non incluso
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Ohnivzdornost
  • UL / CSA UL in preparazione
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140985926
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen