Matching Products
Matching Products NEW
Part number: C2 13 200 0000 0423
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 0.60m
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 0.60m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 0.6 m
Notes
Compare
Part number: C2 13 200 0000 0423
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 0.60m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Systémová kabeláž
  • Series Kruhové konektory M12
  • Element Osazené kabely
  • Specification Předosazené na obou stranách
  • Connector 1
    M12 A kódování
    Male Přímé provedení
    Zatavení
  • Connector 2
    M12 A kódování
    Zásuvka (female) Úhlové provedení
    Zatavení
  • Type of cable Měděný kabel (kruhový)
  • Description of the cable Bezhalogenové
Version
  • Cable length 0,6 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4× 0,34 mm²
  • Termination method Krimpování
  • Shielding Bez stínění
  • Coding A kódování
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C v pohybu
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Cable diameter 4,2 mm
  • Minimum bending radius
    10× průměr kabelu (opakované ohýbání)
    5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) RAL 7021 (černošedá)
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Ohnivzdornost
  • UL / CSA UL připravujeme
  • Schválení CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Německo
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713141070300
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare