Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: C2 13 200 0000 0427
M12 A-cod 4-pol an /st f /m PUR 99.00m
M12 A-cod 4-pol an /st f /m PUR 99.00m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 99 m
Note
Comparați
Număr articol: C2 13 200 0000 0427
M12 A-cod 4-pol an /st f /m PUR 99.00m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 A-Kodierung
    Stift gerade
    umspritzt
  • Steckverbinder 2
    M12 A-Kodierung
    Buchse gewinkelt
    umspritzt
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung halogenfrei
Ausführung
  • Kabellänge 99 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x 0.34 mm²
  • Anschlussart Crimp termination
  • Schirmung Unshielded
  • Kodierung A-coding
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung 250 V
  • Grenztemperatur
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Kabeldurchmesser 4.2 mm
  • Minimaler Biegeradius
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (polyurethane)
  • Farbe Kabel RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Not contained
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713141073097
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați