Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: C2 13 200 0000 0389
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 7.00m
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 7.00m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Halojensiz
Kablo uzunluğu: 7 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: C2 13 200 0000 0389
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 7.00m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikace
  • Kategorie System cabling
  • Řada Circular connectors M12
  • Prvek Cable assemblies
  • Specifikace Pre-assembled on one side
  • Konektor 1
    M12 A-coding
    Male Angled
    Overmoulded
  • Typ kabelu Copper cable (round)
  • Popis kabelu Halogen-free
Verze
  • Délka kabelu 7 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x 0.34 mm²
  • Způsob připojení Crimp termination
  • Stínění Unshielded
  • Kódování A-coding
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Mezní teplota
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Průměr kabelu 4.2 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyurethane)
  • Barva (kabel) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Not contained
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713141029841
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın