Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: C2 13 200 0000 0066
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 3.00m
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 3.00m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Bezhalogenové
Délka kabelu: 3 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: C2 13 200 0000 0066
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 3.00m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Female Angled
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Halogen-free
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0.34 mm²
  • Termination method Crimp termination
  • Shielding Unshielded
  • Coding A-coding
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 4.2 mm
  • Minimum bending radius
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140506220
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • UNSPSC 24.0 26121604
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte