Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
2
Part number: 21 34 750 0474 015
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld.1,5 m
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld.1,5 m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 750 0474 015
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld.1,5 m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Készülékoldal / Fali átvezetés
2
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 A-Kodlu
    Dişi Düz
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 1,5 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x 0,34 mm²
  • Koruma Ekranlı
  • Kodlama A-Kodlu
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -30 ... +80 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Siyah
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 84 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140238893
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare