myHARTING Login
Konfiguratory
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
系统布线
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
eShop
...
Miscellaneous
Cable assemblies
21 03 819 4305
Numer Katalogowy: 21 03 819 4305
M12 A-cod 3P Female Angled 225°
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Złącze kablowe
Kątowy, Zalewane
Żeński
A-kodowany
Przyłączenie zaciskowe
Poliamid (PA)
Kontakty: 3
Przekrój przewodu: 0.34 mm²
Prąd znamionowy: 4 A
Odlew ciśnieniowy cynk
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony: IP65 / IP67 stan połączenia
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 03 819 4305
M12 A-cod 3P Female Angled 225°
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identification
Category
Steckverbinder
Series
Rundsteckverbinder M12
Element
Kabelsteckverbinder
Specification
gewinkelt
umspritzt
Version
Termination method
Crimp termination
Gender
Female
Number of contacts
3
Coding
A-coding
Locking type
Screw locking
Technical characteristics
Conductor cross-section
0.34 mm²
Conductor cross-section [AWG]
AWG 22
Rated current
4 A
Rated voltage
250 V
Pollution degree
3
Overvoltage category
III
Tightening torque
0.6 Nm
Limiting temperature
-20 ... +80 °C
Mating cycles
≥ 100
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Material properties
Material (insert)
Polyamid (PA)
Material (hood/housing)
Zink-Druckguss
Material (overmoulding)
Polyamid (PA)
Colour (overmoulding)
schwarz
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61076-2-101
Commercial data
Packaging size
1
GTIN
5713140821026
eCl@ss
27440115 Circular connector (set)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
Downloads
Download Package
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
STEP
JT
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare