Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: C2 13 200 0000 0135
M12 A-cod 3-pol st /an m /f PUR 0.50m
M12 A-cod 3-pol st /an m /f PUR 0.50m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Fără halogeni
Lungimea cablului: 0.5 m
Note
Comparați
Număr articol: C2 13 200 0000 0135
M12 A-cod 3-pol st /an m /f PUR 0.50m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Patch cord
  • Serier Connettore circolari M12
  • Element Cavi pre-assemblati
  • Specifikation Pre-cablato su entrambi i lati
  • Konnektor 1
    M12 Codifica A
    Maschio Diritto
    Coestruso
  • Konnektor 2
    M12 Codifica A
    Femmina Angolato
    Coestruso
  • Kabeltype Cavo in rame (tondo)
  • Beskrivelse af kablet Halogen-free
Version
  • Kabellængde 0,5 m
  • Antal ledninger 3
  • Ledningsstruktur 3x 0,34 mm²
  • Termineringsmetode Collegamento a crimpare
  • Afskærmning Non schermato
  • Kodning Codifica A
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding 250 V
  • Begrænsende temperatur
    -25 ... +80 °C spostato
    -40 ... +80 °C non spostato
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Kabeldiameter 4 mm
  • Mindste bøjningsradius
    10x diametro cavo (curvatura ripetuta)
    5x diametro cavo (curvatura singola)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (poliuretano)
  • Farve (kabel) RAL 7021 (grigio scuro)
  • RoHS Conforme
  • ELV-status Conforme
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Non incluso
  • REACH BILAG XIV-stoffer Non incluso
  • REACH SVHC-stoffer Non incluso
  • California Proposition 65 stoffer Non incluso
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Ritardo alla fiamma
  • UL / CSA UL in preparazione
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 2
  • Oprindelsesland Germania
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140536302
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați