매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 61 03 000 0060
Inducom Crimp ferrule 13,7 - 15,0mm
Inducom Crimp ferrule  13,7 - 15,0mm

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
압착 페룰
내부 직경: 13.7 mm
외부 직경: ‌15 mm
Notes
비교하다
품번들: 61 03 000 0060
Inducom Crimp ferrule 13,7 - 15,0mm
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Identification
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Crimp ferrule
Technical characteristics
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
  • Inner diameter 13.7 mm
  • Outer diameter ‌ 15 mm
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 2.594 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140156951
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다