Matching Products
Matching Products NEW
Inserts
4
Part number: 19 59 120 4016
ICC20_H_BS_ST_M32
ICC20_H_BS_ST_M32

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Backshell
Med integreret M32-gevind, Lige
Størrelse: 20
Indføring fra oven
1x M32
Materiale (stikhus/hus): Trykstøbt zink
Forniklet
Beskyttelsesgrad: IP67, IPX9
Notes
Compare
Part number: 19 59 120 4016
ICC20_H_BS_ST_M32
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Inserts
4
Product Details
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri HARTING ICC
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Arka kabuk
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
    entegre M32 dişli
    Düz
Sürüm
  • Boyut 20
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x M32
Teknik özellikler
  • Sıkma torku ‌15 Nm Arka kabuk
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Tekrar kilitleme sayısı ≥ 10
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP67
    IPX9
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Çinko döküm
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Nikel kaplı
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 82,4 g
  • Menşei ülkesi Hindistan
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140491113
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare