Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Inserts
16
Objednací číslo: 19 59 120 5052
ICC20_H_3A_BS_ANG_CG_13-17
ICC20_H_3A_BS_ANG_CG_13-17

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Zadní kryt
S integrovanou kabelovou vývodkou, Úhlové provedení, Han® 3 A
Velikost: 20
Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek
Niklováno
Materiál (těsnění): TPE
Stupeň krytí: IP67, IPX9
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 19 59 120 5052
ICC20_H_3A_BS_ANG_CG_13-17
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Inserts
16
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada HARTING ICC
  • Typ krytu Zadní kryt
  • Popis krytu
    S integrovanou kabelovou vývodkou
    Úhlové provedení
    Han® 3 A
Verze
  • Velikost 20
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌12 Nm Kabelová vývodka
    ‌15 Nm Zadní kryt
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Počet opakovaných zajištění ≥ 10
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Upínací rozsah 13 ... 17 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Niklováno
  • Materiál (těsnění) TPE
  • Barva (těsnění) Modrá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení no requirements (flammable mass < 10g)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 177 g
  • Země původu Indie
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140491236
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte