Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 19 59 CON 0012
ICC20 C2C & Backshell str M32
ICC20 C2C & Backshell str M32

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cable to cable housing, Backshell
with integrated M32 thread, Straight
Size: 20
Bayonet locking
Top entry
1x M32
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Nickel plated
Material (seal): EPDM
Degree of protection: IP67, IPX9
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 19 59 CON 0012
ICC20 C2C & Backshell str M32
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING ICC
  • Type of hood/housing
    Cable to cable housing
    Backshell
  • Description of hood/housing
    with integrated M32 thread
    Straight
Version
  • Size 20
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Bayonet locking
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌15 Nm Backshell
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP67
    IPX9
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
  • Material (seal) EPDM
  • Colour (seal) Black
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta