Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
8
Accessories
1
Număr articol: 09 11 000 7114
Han TC100 M-contact 35mm² protected
Han TC100 M-contact 35mm² protected

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Crimpkontakt
Bemessungsstrom: ≤100 A
Stift
Kupferlegierung, Polyamid (PA)
versilbert
Leiterquerschnitt: 35 mm²
Note
Comparați
Număr articol: 09 11 000 7114
Han TC100 M-contact 35mm² protected
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
8
Accessories
1
Detalii produs
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série TC 100
  • Tipo de contato Contato de crimpagem
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Stift
  • Processo de fabricação Contatos virados
  • Detalhes Berührungsschutz IPXXB in Kombination mit dem Modul 09140013035
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 35 mm²
  • Corrente Nominal ≤ 100 A
  • Resistência de contato ≤ 0,3 mΩ
  • Comprimento de decapagem 19 mm
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (contatos)
    Kupferlegierung
    Polyamid (PA)
  • Superfície (contatos) versilbert
  • RoHS konform
  • Status ELV konform
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII nicht enthalten
  • Substâncias REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Substâncias REACH SVHC nicht enthalten
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia nicht enthalten
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați