Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Numéro d‘article: 10 81 007 1144
Han Protect 3A HTE M12 4/4 Fused
Han Protect 3A HTE M12 4/4 Fused

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Kit de connecteur
Raccordement à Sertir
Mâle
Intensité nominale: ‌4 A
Contacts: 4 4 contacts avec fusible
Capot
Taille: 3 A
Levier simple de verrouillage
Sortie verticale
Matériau: Polycarbonate (PC)
Degré de protection: IP54
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 10 81 007 1144
Han Protect 3A HTE M12 4/4 Fused
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
détails du produit
Identification
  • Category Connector sets
  • Series of hoods/housings Han® Protect
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Size 3 A
  • Number of contacts 4
  • further contacts 4 Contacts fused
  • PE contact Yes
  • Version Top entry
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Fusing I/O signals
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 24 V
  • Limiting temperature -25 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP54
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (hood/housing) Polycarbonate (PC)
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal)
    NBR
    Polyethylen (PE)
  • Material (locking) Polycarbonate (PC)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 2238 CYJV2.E535688
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 57.333 g
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140435032
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer