Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
1
Parça numarası: 10 81 007 0301
Han Protect 3A HBM 4/1 fused
Han Protect 3A HBM 4/1 fused

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektör setleri
Dişi
Nominal akım: ‌4 A
Kontaklar: 4 1 Kontak birleştirilmiş
Makine tipi muhafaza
Boyut: 3 A
Tekli kilitleme kolu
Malzeme: Polikarbonat (PC)
Koruma derecesi: IP54
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 10 81 007 0301
Han Protect 3A HBM 4/1 fused
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
1
Ürün detayları
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie de capotas/bases Han® Protect
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
Versión
  • Longitud de cable 0,76 m
  • Tipo Hembra
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 4
  • contactos adicionales 1 contacto protegido con fusible
  • Contacto PE
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Fusión de señales de E/S
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 24 V
  • Temperatura de limitación -25 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP54
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (capota/base) Policarbonato (PC)
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Policarbonato (PC)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 2238 CYJV2.E535688
  • Certificaciones
    CE
    UKCA
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 70,2 g
  • País de origen México
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140435049
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • UNSPSC 24.0 39121408
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın