Matching Products
Matching Products NOVO
Spare Part
1
Part Number: 09 12 008 4757
Han Power T Q7/0 overmoulded
Han Power T Q7/0 overmoulded

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Distribuidor de energia
Com 3x Han® Q 7/0, Em bases Han® 3 A, de embutir
Contatos: 7
Material (carcaça/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (preto)
Grau de proteção: IP44, IP67 com parafuso de vedação 09 20 000 9918
Notes
Compare
Part Number: 09 12 008 4757
Han Power T Q7/0 overmoulded
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Spare Part
1
Detalhes do produto
Identifikation
  • Kategori Energy distributors
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han-Power® T
  • Element Energidistributør
  • Specifikation
    Med 3 x Han® Q 7/0
    I Han® 3 A-huse, panelmontering
Version
  • Antal kontakter 7
  • PE-kontakt Yes
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 10 A
  • Nominel spænding 400 V
  • Nominel impulsspænding 6 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Isolationsmodstand >108 Ω
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP44
    IP67 com parafuso de vedação 09 20 000 9918
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Liga de cobre
  • Materiale (stikhus/hus) Poliamida (PA)
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (preto)
  • Materiale (tætning) NBR
  • Materiale (låsning) Poliamida (PA)
  • RoHS conformidade com exceção
  • RoHS-undtagelser 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • ELV-status conformidade com exceção
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Não contido
  • REACH BILAG XIV-stoffer Não contido
  • REACH SVHC-stoffer Sim
  • REACH SVHC-stoffer Fio
  • ECHA SCIP-nummer 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 stoffer Sim
  • California Proposition 65 stoffer
    Fio
    Níquel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 82 g
  • Oprindelsesland Mexico
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140190603
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Power®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare