Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
34
Tools
2
Accessories
4
Codice prodotto: 09 35 222 0401
Han PP V14 RJ45 plug PN metal 5-8mm
Han PP V14 RJ45 plug PN metal  5-8mm

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettori
Set di connettori Conforme a specifiche AIDA, Identificazione PROFINET: PROFINET O-Plug RJ45
IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
Corrente d'esercizio: ‌1.75 A
Contatti: 4
Au su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
PushPull
Materiale: Lega di zinco
Nichelato
Grado di protezione: IP65, IP67
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 35 222 0401
Han PP V14 RJ45 plug PN metal 5-8mm
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
34
Tools
2
Accessories
4
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • Elemento Set di connettori
  • Specifiche
    Conforme a specifiche AIDA
    Identificazione PROFINET: PROFINET O-Plug RJ45
  • Caratteristiche
    Meccanismo di blocco intuitivo
    Adatto per tutte le versioni PoE
Versione
  • Collegamento IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
  • Schermo Schermatura totale, contatti schermati a 360°
  • Numero di poli 4
  • Tipi di aggancio PushPull
  • Dettagli applicativi Quando si procede all'installazione di un sistema PROFINET, attenersi alle linee guida di installazione PROFINET.
  • Confezione include custodia fissa passante e inserto maschio
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²)
    0,22 ... 0,32 mm² Flessibile
    0,26 ... 0,32 mm² Solido
  • Sezione del conduttore (AWG)
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Flessibile
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Solido
  • Diametro esterno del cavo ≤ 1,6 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 1,75 A
  • Tensione di esercizio 50 V
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura massima -40 ... +70 °C
  • Temperatura di stoccaggio +5 ... +50 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 750
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diametro del cavo 5 ... 8 mm
Proprietà del materiale
  • Finitura superficiale (contatti)
    Au su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Finitura superficiale (custodie) Nichelato
  • Materiale (O-ring) NBR
  • Materiale (guarnizione cavo) TPE
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Codice ECHA SCIP d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
    IEC 60603-7 Lato inserzione
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Approvazioni DNV GL
  • PROFINET si
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 91,71 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140223912
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta