Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
30
Tools
2
Accessories
5
Parça numarası: 09 35 221 0421
Han PP V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC 6.5-9.5
Han PP V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC 6.5-9.5

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektörler
Konnektör setleri
IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
Nominal akım: ‌1.75 A
Kontaklar: 4
Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
PushPull
Kelepçeleme aralığı: 6.5 ... 9.5 mm
Malzeme: Termoplastik
Koruma derecesi: IP65, IP67
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 35 221 0421
Han PP V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC 6.5-9.5
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
30
Tools
2
Accessories
5
Ürün detayları
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • Element Kontaktdonssatser
  • Funktioner
    Intuitiv låsmekanism
    Verktygslös installation ute på fältet
Version
  • Förbindningsmetod IDC Isoleringsskyddad terminering
  • Skärmning Helskärmad, 360° skärmningskontakt
  • Antal kontakter 4
  • Låsningstyp PushPull
  • Detaljer När ett PROFINET system installeras, observera installationsanvisningarna för PROFINET.
  • Leveransomfattning inkl. chassihus och hankontaktinsats
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²)
    0,22 ... 0,32 mm² Flertrådig
    0,26 ... 0,32 mm² Massiv
  • Ledararea (AWG)
    AWG 24/7 ... AWG 22/7 Flertrådig
    AWG 23/1 ... AWG 22/1 Massiv
  • Ledare ytterdiameter ≤ 1,6 mm
  • Märkström ‌ 1,75 A
  • Märkspänning 50 V
  • Överföringsegenskaper Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begränsande temperatur -40 ... +70 °C
  • Förvaringstemperatur +5 ... +50 °C
  • Matningscykler ≥ 750
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Klämintervall 6.5 ... 9.5 mm
Materialprestanda
  • Yta (kontakter)
    Au över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Termoplast
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) Svart
  • Material (O-ring) NBR
  • Material (kabeltätning) TPE
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
    IEC 60603-7 Kopplingsyta
    EN 45545-2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Godkännanden DNV GL
  • PROFINET Ja
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 25,42 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140053977
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın