Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
Contact inserts
2
N.º de referencia: 97 00 000 0416
Han-Mod_M_Carrier_C.2_Short_GND
Han-Mod_M_Carrier_C.2_Short_GND

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Han® Carrier Cube
Módulo Domino
Versión corta, Pestaña grande
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0416
Han-Mod_M_Carrier_C.2_Short_GND
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
上殼/底座
88
Frames
17
Contact inserts
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría モジュール
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Han® Carrier Cube
  • Tamaño del módulo Dominoモジュール
  • Descripción del módulo
    ショートバージョン
    大型タブ
Versión
  • Detalles ヒンジフレーム用の追加シールド接続付き
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
Propiedades del material
  • Material (aislante) ポリカーボネート (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • Estado ELV 適合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 含まず
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 含まず
  • Sustancias REACH SVHC 含まず
  • Sustancias de la California Proposition 65 はい
  • Sustancias de la California Proposition 65 ニッケル
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen ルーマニア
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • eCl@ss 27,440,217.00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar