Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
15
Combinables
2
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
166
Codice prodotto: 09 38 012 3102
Han K6/6-F-c
Han K6/6-F-c

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Inserti
Collegamento a crimpare
Femmina
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Corrente d'esercizio: ‌100 A
Taglia: 24 B
Contatti: 12
Sezione conduttori: 10 ... 25 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Segnale
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 38 012 3102
Han K6/6-F-c
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
15
Combinables
2
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
166
Dettagli del prodotto
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han-Com®
  • Bezeichnung Han® K 6/6
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße 24 B
  • Kontaktanzahl 12
  • Anzahl Signalkontakte 6
  • Anzahl Powerkontakte 6
  • PE-Kontakt ja
  • Hinweise
    Crimpkontakte bitte separat bestellen.
    Kodierstifte separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt
    10 ... 25 mm² Power
    0,14 ... 2,5 mm² Signal
  • Aderaußendurchmesser ≤12,8 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 100 A
  • Bemessungsspannung 690 V
  • Bemessungsstoßspannung 8 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsstrom (Signal) 16 A
  • Bemessungsspannung (Signal) 400 V
  • Bemessungsstoßspannung (Signal) 6 kV
  • Verschmutzungsgrad (Signal) 3
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Anzugsdrehmoment ‌2 Nm PE-Schraube M5
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Not contained
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 119 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140186446
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Neuheiten 2020
Kapitel Han-Com®
Industrie-Steckverbinder Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta