Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
2
Accessories
9
Запасная часть
3
Контактные вставки
6
Parça numarası: 19 34 006 0732
Han 6HvE-kg-QB-M32
Han 6HvE-kg-QB-M32

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablodan kabloya muhafaza
Boyut: 16 B
Düşük yapı
Çift kilitleme kolu
Polikarbonat (PC), Paslanmaz Çelik
Üstten girişli
1x M32
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Alüminyum döküm
Toz boya kaplı
RAL 7037 (toz gri)
Malzeme (conta): NBR
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 19 34 006 0732
Han 6HvE-kg-QB-M32
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
2
Accessories
9
Spare Part
3
Inserts
6
Ürün detayları
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han Hv E®
  • Type of hood/housing Cable to cable housing
  • Type Low construction
Version
  • Size 16 B
  • Version Ingang bovenkant
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Double locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Field of application Speciale kappen/behuizingen voor Han Hv E®-schroefaansluiting
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium gegoten
  • Surface (hood/housing) Geëpoxeerd
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (stofgrijs)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking)
    Polycarbonaat (PC)
    Roestvrij staal
  • Colour (locking) RAL 7037 (stofgrijs)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS conform
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Nikkel
    Naftaleen
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 183.1 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140128217
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın