Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
6
Objednací číslo: 09 34 006 2601
Han HvE 6 Pos. M Insert Screw
Han HvE 6 Pos. M Insert Screw

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Vložky
Šroubové připojení
Male
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Jmenovitý proud: ‌16 A
Velikost: 16 B
Kontakty: 8
Průřez vodiče: 0.75 ... 2.5 mm²
Slitina mědi
Postříbřený
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 34 006 2601
Han HvE 6 Pos. M Insert Screw
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
6
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada Han Hv E®
Verze
  • Způsob připojení Šroubové připojení
  • Provedení Male
  • Velikost 16 B
  • S ochranou vodiče Ano
  • Počet kontaktů 8
  • Počet výkonových kontaktů 6
  • Počet speciálních kontaktů 2x Reléový kontakt
  • Specifikace speciálních kontaktů Reléový kontakt
  • Kontakt PE Ano
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 18 ... AWG 14
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí 830 V
  • Jmenovité rázové napětí 8 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovité napětí podle UL 600 V
  • Jmenovité napětí podle CSA 600 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 1 mΩ
  • Délka odizolování 7,5 mm
  • Utahovací moment
    ‌0,5 Nm Kontaktní šroub M3
    ‌0,5 Nm Upevňovací šrouby M3
    ‌1,2 Nm Šroub PE M4
  • Recommended screw driver
    PH1
    PH2
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 67,2 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140571761
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han Hv E® / Han® Hv ES
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte