Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
7
Part number: 09 34 003 2701
Han HvE 3 Pos. F Insert Screw
Han HvE 3 Pos. F Insert Screw

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Indsatser
Skrueterminering
Hun
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kiselgrå)
Nominel strøm: ‌16 A
Størrelse: 10 B
Kontakter: 5
Ledertværsnit: 0.75 ... 2.5 mm²
Kobberlegering
Forsølvet
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 34 003 2701
Han HvE 3 Pos. F Insert Screw
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
7
Product Details
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han Hv E®
版本
  • 接线方式 螺栓接线
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 10 B
  • 带电线保护
  • 针数 5
  • 电源针数 3
  • 特殊插针数 2x 继电器针
  • 特殊插针规格 继电器针
  • 接地针
技术参数
  • 导体截面积 0.75 ... 2.5 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 18 ... AWG 14
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 830 V
  • 额定脉沖电压 8 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 额定电压符合CSA 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 1 mΩ
  • 拧紧力矩
    ‌0.5 Nm 插针螺钉M3
    ‌0.5 Nm M3固定螺栓
    ‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 55.58 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140053007
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection