Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
1
Accessories
1
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
26
Part Number: 09 31 006 2711
Han HsB 06 Pos. F Insert Screw 7-12
Han HsB 06 Pos. F Insert Screw 7-12

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Insertos
Terminação parafusada
Fêmea
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Corrente Nominal: ‌35 A
Tamanho: 32 B
Contatos: 12
Seção transversal do condutor: 1.5 ... 6 mm²
Liga de cobre
Banhado a prata
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Part Number: 09 31 006 2711
Han HsB 06 Pos. F Insert Screw 7-12
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
1
Accessories
1
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
26
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han® HsB
  • Especificação Marcação contínua
Versão
  • Método de terminação Terminação parafusada
  • Gênero Fêmea
  • Tamanho 32 B
  • Com proteção para cabo Yes
  • Número de Pólos 12
  • contato terra Yes
  • Identificação do contato 7 ... 12
  • Detalhes Você precisa de dois insertos para a montagem completa!
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 1,5 ... 6 mm²
  • Corrente Nominal ‌ 35 A
  • Tensão nominal condutor-terra 400 V
  • Tensão nominal condutor-condutor 690 V
  • Tensão nominal de impulso 6 kV
  • Grau de poluição 3
  • Tensão nominal conforme UL 600 V
  • Tensão nominal conforme CSA 600 V
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 1 mΩ
  • Comprimento de decapagem 11,5 mm
  • Torque de aperto
    ‌1,2 Nm Parafuso de contato M4
    ‌2 Nm Parafuso do fio PE M5
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 89 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140048928
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HsB
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare