Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Accessories
1
Objednací číslo: 10 40 292 6409
Han HPR HPTC 1400 CS 240mmq M40 w/o CG
Han HPR HPTC 1400 CS 240mmq M40 w/o CG

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Sady konektorů
Jmenovitý proud: ‌1,400 A
Kompletní sada
Kabelová strana
Velikost: 3
2x M40
Materiál: Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi
Stupeň krytí: IP68, IP66, IP69
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 10 40 292 6409
Han HPR HPTC 1400 CS 240mmq M40 w/o CG
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Accessories
1
Detaily produktu
Identification
  • Category Connector sets
  • Series of hoods/housings Han® HPR HPTC
  • Type of hood/housing Complete set
  • Description of hood/housing Cable side
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Size 3
  • Shielding 360° shielding
  • Coding 16 coding options
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x M40
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 240 mm²
  • Rated current ‌ 1,400 A
  • Rated voltage 3,600 V
  • Rated impulse voltage 20 kV
  • Pollution degree 4
  • Overvoltage category III
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 25
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP68
    IP66
    IP69
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Category 1 Class B
    EN 45545
    EN 60137
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85359000
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte