Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
28
Accessories
4
Osa number: 10 36 012 0004
Han Ex Q12 Kit HTE/HCC-M20
Han Ex Q12 Kit HTE/HCC-M20

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Connector sets
Complete set
Crimp termination
Rated current: ‌5 A
Contacts: 12
Size: 3 A
Single locking lever
Top entry
1x M20 1x M20
Material: Zinc die-cast
Powder-coated
Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Compare
Osa number: 10 36 012 0004
Han Ex Q12 Kit HTE/HCC-M20
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
28
Accessories
4
toote detailid
Identifikace
  • Kategorie Sady konektorů
  • Řada Han® Q
  • Řada krytů Han® Ex
  • Prvek Kompletní sada
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Velikost 3 A
  • Počet kontaktů 12
  • Kontakt PE Ano
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 2
  • Kabelový vstup 1x M20
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
  • Oblast použití Konektory pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Podrobnosti
    Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
    Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 5 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Mezní teplota -20 ... +85 °C
  • Okolní teplota -20 ... +40 °C Do +70 °C v T4
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Práškové lakování
  • Barva (kryt) RAL 5015 (nebeská modrá)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 208,8 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140189386
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Instructions
Assembly instructions

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare