Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
5
插蕊
34
Frames
2
Part number: 19 43 016 0225
Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M20 with cover
Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M20 with cover

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
With thermo-plastic cover
Size: 16 B
Double locking lever (on the hood)
Side entry
1x M20
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
This product will not be orderable much longer. Please contact your local distribution partner.
Part number: 19 43 016 0225
Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M20 with cover
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
5
插蕊
34
Frames
2
Product Details
標識
  • 類別 上殼/底座
  • 上殼/底座系列 Han-Eco® B
  • 上殼/底座類型 表面安裝底座
  • 上殼/底座介紹 帶塑料保護蓋
版本
  • 尺寸 16 B
  • 版本 邊出線
  • 出線孔 1x M20
  • 鎖定類型 雙鎖扣(上殼)
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 重新鎖定次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP66
材料特性
  • 材料(上殼/底座)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005 (jet black)
  • 材料(密封件) NBR
  • 顏色(密封件) RAL 9005 (jet black)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質 Naphthalene
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140179264
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors